HUBBELL CANADA
ATS-00385 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPSMAJ-RPTNCP-3ft), ATS-00385
Image of ATS-00385 ATS-00385 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPSMAJ-RPTNCP-3ft), ATS-00385
Image of ATS-00385 ATS-00385 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPSMAJ-RPTNCP-3ft), ATS-00385

ATS-00385 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPSMAJ-RPTNCP-3ft), ATS-00385

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00385

ATS-00385 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPSMAJ-RPTNCP-3ft). Les assemblages de câbles AccelTex Solutions sont constitués de câbles coaxiaux à faible perte de la plus haute qualité et de connecteurs construits selon nos spécifications exactes. Chaque assemblage est terminé et testé en usine.

  • Assemblage de câbles coaxiaux de haute qualité à faible perte avec connecteurs terminés en usine
  • Testé pour des performances fiables dans les applications réseau

Général

Application

Carpeted Space, High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-00385

Connector Style 1

RPSMA Jack

Connector Style 2

RPTNC Plug

Technologie

802.11ac, 802.11n

Type de câble

195

UPC

662620433530

Dimensions

Dimensions

7.25 po x 7.75 po x 0.5 po

Hauteur

0.5 in

Largeur

7.75 in

Longueur

7.25 in

Lié au conducteur

Type de câble

195

Configuration

Connector Style 1

RPSMA Jack

Connector Style 2

RPTNC Plug