HUBBELL CANADA
ATS-00387 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPTNCJ-RPTNCP-3ft), ATS-00387
Image of ATS-00387 ATS-00387 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPTNCJ-RPTNCP-3ft), ATS-00387
Image of ATS-00387 ATS-00387 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPTNCJ-RPTNCP-3ft), ATS-00387

ATS-00387 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPTNCJ-RPTNCP-3ft), ATS-00387

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00387

ATS-00387 (ancien numéro de catalogue ATS-195-RPTNCJ-RPTNCP-3ft). Les assemblages de câbles AccelTex Solutions sont constitués de câbles coaxiaux à faible perte de la plus haute qualité et de connecteurs construits selon nos spécifications exactes. Chaque assemblage est terminé et testé en usine.

  • Assemblage de câbles coaxiaux de haute qualité à faible perte avec connecteurs terminés en usine
  • Testé pour des performances fiables dans les applications réseau

Général

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Catalog Number

ATS-00387

Compatibilité

  • Cisco Catalyst 9115e
  • Cisco Catalyst 9120AXE
  • Cisco MR46E

Connector Style 1

RPTNC Jack

Connector Style 2

RPTNC Plug

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 85 °C

Type de câble

195

UPC

662620433554

Dimensions

Dimensions

7.25 po x 8 po x 0.75 po

Hauteur

0.75 in

Largeur

8 in

Longueur

7.25 in

Lié au conducteur

Type de câble

195

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Cisco Catalyst 9115e
  • Cisco Catalyst 9120AXE
  • Cisco MR46E

Température fonctionnement

-40 to 85 °C

Configuration

Connector Style 1

RPTNC Jack

Connector Style 2

RPTNC Plug