HUBBELL CANADA
ATS-00398 (ancien numéro de catalogue ATS-240-NP-NP-10ft), ATS-00398
Image of ATS-00398 ATS-00398 (ancien numéro de catalogue ATS-240-NP-NP-10ft), ATS-00398
Image of ATS-00398 ATS-00398 (ancien numéro de catalogue ATS-240-NP-NP-10ft), ATS-00398

ATS-00398 (ancien numéro de catalogue ATS-240-NP-NP-10ft), ATS-00398

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00398

ATS-00398 (ancien numéro de catalogue ATS-240-NP-NP-10ft). Les assemblages de câbles AccelTex Solutions sont constitués de câbles coaxiaux à faible perte de la plus haute qualité et de connecteurs construits selon nos spécifications exactes. Chaque assemblage est terminé et testé en usine.

  • Assemblage de câbles coaxiaux de haute qualité à faible perte avec connecteurs terminés en usine
  • Testé pour des performances fiables dans les applications réseau

Général

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Catalog Number

ATS-00398

Connector Style 1

N-Style Plug

Connector Style 2

N-Style Plug

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 85 °C

Type de câble

240

UPC

662620433592

Dimensions

Dimensions

7 po x 7.25 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Largeur

7.25 in

Longueur

7 in

Lié au conducteur

Type de câble

240

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40 to 85 °C

Configuration

Connector Style 1

N-Style Plug

Connector Style 2

N-Style Plug