Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00402
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-00402
Compatibilité
Connector Style 1
Right Angle N-Style Plug
Connector Style 2
RPSMA Plug
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Type de câble
240
UPC
662620433639
Dimensions
7.25 po x 7 po x 1.5 po
Hauteur
1.5 in
Largeur
7 in
Longueur
7.25 in
Type de câble
240
Compatibilité
Connector Style 1
Right Angle N-Style Plug
Connector Style 2
RPSMA Plug