HUBBELL CANADA
ATS-00428 (ancien numéro de catalogue ATS-400-NJ-NP-20ft), ATS-00428
Image of ATS-00428 ATS-00428 (ancien numéro de catalogue ATS-400-NJ-NP-20ft), ATS-00428
Image of ATS-00428 ATS-00428 (ancien numéro de catalogue ATS-400-NJ-NP-20ft), ATS-00428

ATS-00428 (ancien numéro de catalogue ATS-400-NJ-NP-20ft), ATS-00428

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00428

ATS-00428 (ancien numéro de catalogue ATS-400-NJ-NP-20ft). Les assemblages de câbles AccelTex Solutions sont constitués de câbles coaxiaux à faible perte de la plus haute qualité et de connecteurs construits selon nos spécifications exactes. Chaque assemblage est terminé et testé en usine.

  • Assemblage de câbles coaxiaux de haute qualité à faible perte avec connecteurs terminés en usine
  • Testé pour des performances fiables dans les applications réseau

Général

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Catalog Number

ATS-00428

Compatibilité

  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-574
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco IW9167E
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Cisco MR66
  • Mist AP61E
  • Mist AP63E

Connector Style 1

N-Style Jack

Connector Style 2

N-Style Plug

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 85 °C

Type de câble

400

UPC

662620433837

Dimensions

Dimensions

11 po x 11 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

11 in

Longueur

11 in

Lié au conducteur

Type de câble

400

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-574
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco IW9167E
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Cisco MR66
  • Mist AP61E
  • Mist AP63E

Température fonctionnement

-40 to 85 °C

Configuration

Connector Style 1

N-Style Jack

Connector Style 2

N-Style Plug