HUBBELL CANADA
ATS-00473 (ancien numéro de catalogue ATS-864P-C-L-NH-BBP), ATS-00473
Image of ATS-00473 ATS-00473 (ancien numéro de catalogue ATS-864P-C-L-NH-BBP), ATS-00473
Image of ATS-00473 ATS-00473 (ancien numéro de catalogue ATS-864P-C-L-NH-BBP), ATS-00473

ATS-00473 (ancien numéro de catalogue ATS-864P-C-L-NH-BBP), ATS-00473

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00473

ATS-00473 (ancien numéro de catalogue ATS-864P-C-L-NH-BBP). Le boîtier en polycarbonate d'AccelTex Solutions protège tout AP de classe entreprise contre les menaces environnementales et la falsification. Conçu pour les applications d'entreprise, ce boîtier esthétique est discret dans une application intérieure et suffisamment durable pour offrir une protection NEMA 6P dans un environnement extérieur.

  • Le boîtier en polycarbonate protège les points d'accès de classe entreprise contre les menaces environnementales et les altérations
  • offre une durabilité NEMA pour une utilisation en extérieur et une conception discrète pour les applications en intérieur.

Général

Application

Carpeted Space, High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-00473

Compatibilité

  • Arista O-435
  • Arista O-435E

Cord Grip

No

Couleur

Light Grey

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Matériau

Polycarbonate

Technologie

802.11ac, 802.11n, 802.3af, 802.3at

Température fonctionnement

-28 to 115 °C

Type d'armoire

Mounting Feet

Type de montage

Blank Backplate

Type de porte

Clear

Type de verrouillage

Latch

UPC

662620434179

Dimensions

Dimensions

8 po x 6 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

6 in

Longueur

8 in

Certifications et conformité

Fiche technique

122

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Arista O-435
  • Arista O-435E

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Température fonctionnement

-28 to 115 °C

Configuration

Type de porte

Clear