Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00475
Application
Carpeted Space, High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium
Catalog Number
ATS-00475
Compatibilité
Cord Grip
No
Couleur
Light Grey
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Matériau
Polycarbonate
Technologie
802.11ac, 802.11n, 802.3af, 802.3at
Température fonctionnement
-28 to 115 °C
Type d'armoire
Mounting Feet
Type de porte
Solid
Type de verrouillage
Key
UPC
662620434193
Dimensions
8 po x 6 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
6 in
Longueur
8 in
Fiche technique
122
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Température fonctionnement
-28 to 115 °C
Type de porte
Solid