HUBBELL CANADA
ATS-00506 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566D), ATS-00506
Image of ATS-00506 ATS-00506 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566D), ATS-00506
Image of ATS-00506 ATS-00506 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566D), ATS-00506
Image of ATS-00506 ATS-00506 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566D), ATS-00506
Image of ATS-00506 ATS-00506 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566D), ATS-00506

ATS-00506 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566D), ATS-00506

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00506

ATS-00506 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566D). Le montage vertical AccelTex Solutions pour l'antenne Cisco AIR-ANT2566D4M-R permet aux installateurs d'articuler l'antenne horizontalement et verticalement pour couvrir une zone spécifique. Ce support à usage intensif convient à une installation murale, au plafond ou sur poteau et, grâce aux repères de degré inscrits, offre une articulation maximale et précise de l'antenne.

  • Support articulé pour Cisco AIR-ANT2566D4M-R avec réglage horizontal et vertical
  • marquages ​​de degrés inscrits pour un placement précis de l'antenne sur les murs, les plafonds ou les poteaux

Général

Application

Carpeted Space, High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Articulation - Max Horizontal

'+/- 65

Articulation - Max Vertical

'+/- 85

Catalog Number

ATS-00506

Diamètre de pôle

2 in

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Technologie

802.11ac, 802.11n

Turbulence

130 mph (210 km/h)

Type de montage

Wall/Pole Mount

UPC

662620434261

Dimensions

Diamètre de pôle

2 in

Dimensions

11.4 po x 10 po x 10 po

Hauteur

10 in

Largeur

10 in

Longueur

11.4 in

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor