HUBBELL CANADA
ATS-00507 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566P), ATS-00507
Image of ATS-00507 ATS-00507 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566P), ATS-00507
Image of ATS-00507 ATS-00507 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566P), ATS-00507
Image of ATS-00507 ATS-00507 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566P), ATS-00507
Image of ATS-00507 ATS-00507 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566P), ATS-00507

ATS-00507 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566P), ATS-00507

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00507

ATS-00507 (ancien numéro de catalogue ATS-ANTMNT-HDART2566P). Le montage horizontal d'AccelTex Solutions pour l'antenne Cisco AIR-ANT2566P4W-R permet aux installateurs d'articuler l'antenne horizontalement et verticalement pour couvrir une zone spécifique. Ce support à usage intensif convient à une installation murale, au plafond ou sur poteau et, grâce aux repères de degré inscrits, offre une articulation maximale et précise de l'antenne.

  • Le support articulé pour Cisco AIR-ANT2566P4W-R permet un réglage horizontal et vertical
  • comprend des marquages ​​de degrés inscrits pour un positionnement précis sur les murs, les plafonds ou les poteaux.

Général

Application

Carpeted Space, High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Articulation - Max Horizontal

'+/- 60

Articulation - Max Vertical

'+/- 85

Catalog Number

ATS-00507

Diamètre de pôle

2 in

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Technologie

802.11ac, 802.11n

Turbulence

130 mph (210 km/h)

Type de montage

Wall/Pole Mount

UPC

662620434278

Dimensions

Diamètre de pôle

2 in

Dimensions

10 po x 11 po x 6.3 po

Hauteur

6.3 in

Largeur

11 in

Longueur

10 in

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor