Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00677
Application
Carpeted Space, Indoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-00677
Couleur
White
Intérieur/Extérieur
Indoor
Matériau
Aluminum
Technologie
802.11ac, 802.11n
Type d'armoire
Suspended Ceiling (Includes tabs for securing to building structure)
Type de montage
Suspended Ceiling Grid
Type de verrouillage
Key Lock
UPC
662620434827
Dimensions
23.75 po x 23.75 po x 1.5 po
Hauteur
1.5 in
Largeur
23.75 in
Longueur
23.75 in
Intérieur/Extérieur
Indoor
Nombre d'unités sur la palette
15
Quantité dans l'emballage
5