Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00990
Application
Indoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-00990
Cord Grip
No
Couleur
White
Intérieur/Extérieur
Indoor
Matériau
Aluminum & Plastic
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Type d'armoire
Flush mount in wall or ceiling
Type de montage
Screw Clamp Connector
Type de porte
Solid Plastic
Type de verrouillage
Screw Cover
UPC
662620435336
Dimensions
15 po x 15 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
15 in
Longueur
15 in
Fiche technique
NEC300-22, NEC300-23, UL2416
Intérieur/Extérieur
Indoor
Type de porte
Solid Plastic