Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-01016
Antenna Gain
4 dBi
Antenna Type
Patch
Application
High Density, Stadium
Beamwidth - Horizontal
117°/110°
Beamwidth - Vertical
81°/78°
Catalog Number
ATS-01016
Compatibilité
Diamètre de pôle
2 in
Input Power - Max
100 W
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ASA
Number of Leads
8
Perte d'isolation
˃20dB
Polarization
Vertical
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n, 802.3af, 802.3at
Température fonctionnement
-40 to 65 °C
Turbulence
130 mph (210 km/h)
Type de câble
RG58
Type de connecteur
RPSMA Plug
Type de montage
3 Handrail Adapters
Type de produit
Patch Antenna
Type de protection
DC Grounded
UPC
662620435411
Diameter - Installation Hole
1.18 in
Diamètre de pôle
2 in
Dimensions
7.9 po x 5.9 po x 2.2 po
Hauteur
2.2 in
Largeur
5.9 in
Longueur
7.9 in
Fréquence nominale
2.4-2.5/4.9-5.85 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
100 W
Rapport de tension
< 2.2:1
Type de câble
RG58
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃20dB
Température fonctionnement
-40 to 65 °C
Antenna Type
Patch
Number of Leads
8
Type de connecteur
RPSMA Plug