HUBBELL CANADA
Image of ATS-01038 ATS-01038 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-245-37-1NP-IC-W), ATS-01038
Image of ATS-01038 ATS-01038 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-245-37-1NP-IC-W), ATS-01038

ATS-01038 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-245-37-1NP-IC-W), ATS-01038

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01038

ATS-01038 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-245-37-1NP-IC-W). L'antenne omnidirectionnelle AccelTex Solutions Dual-Band 3/7 dBi en fibre de verre est conçue pour les environnements intérieurs et extérieurs des réseaux locaux sans fil 2.4GHz et 5GHz.

  • Antenne omnidirectionnelle en fibre de verre double bande (3/7 dBi) pour Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
  • convient aux environnements réseau sans fil intérieurs et extérieurs

Général

Antenna Gain

3/7 dBi

Antenna Type

Omni

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

360°

Beamwidth - Vertical

50°/30°

Catalog Number

ATS-01038

Intérieur/Extérieur

Indoor / Outdoor

Material - Radome

Fiberglass

Number of Leads

1

Polarization

Vertical

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 60 °C

Type de connecteur

N-Style Plug

Type de produit

Omni Antenna

UPC

662620435572

Dimensions

Hauteur

0 in

Largeur

0 in

Longueur

10.8 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.5/5.1-5.85 GHz

Rapport de tension

≤2.84 / ≤1.49

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Indoor / Outdoor

Température fonctionnement

-40 to 60 °C

Configuration

Antenna Type

Omni

Number of Leads

1

Type de connecteur

N-Style Plug