HUBBELL CANADA
Image of ATS-01054 ATS-01054 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-245-46-6RPTP-36), ATS-01054
Image of ATS-01054 ATS-01054 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-245-46-6RPTP-36), ATS-01054
Image of ATS-01054 ATS-01054 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-245-46-6RPTP-36), ATS-01054

ATS-01054 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-245-46-6RPTP-36), ATS-01054

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01054

ATS-01054 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-245-46-6RPTP-36). L'antenne omnidirectionnelle bi-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour obtenir la couverture souhaitée dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi à la fois sur 2,4 et 5 GHz. Cette antenne est livrée avec notre montage affleurant intégré pour un montage en surface à travers un mur fin, un plafond ou une porte d'enceinte et est également livrée avec un kit de montage mural et sur poteau. Cette antenne très polyvalente convient à un large éventail d'applications intérieures et extérieures.

  • Antenne omnidirectionnelle double bande optimisée pour le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
  • comprend un kit de montage encastré et un kit de montage mural/sur poteau pour une utilisation intérieure ou extérieure

Général

Antenna Gain

4/6 dBi

Antenna Type

Omni

Application

Carpeted Space, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

360°

Beamwidth - Vertical

61°/39°

Catalog Number

ATS-01054

Compatibilité

Cisco MR46E

Diamètre de pôle

2 in

Input Power - Max

100 W

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Number of Leads

6

Perte d'isolation

˃20dB

Polarization

Vertical

Technologie

802.11ac, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Turbulence

130 mph (210 km/h)

Type de câble

RG58

Type de connecteur

RPTNC Plug

Type de montage

Threaded Bolt with Nut and Wall/Pole Mount (included)

Type de produit

Omni Antenna

Type de protection

DC Grounded

UPC

662620435688

Dimensions

Diameter - Installation Hole

1 in

Diamètre de pôle

2 in

Hauteur

0 in

Largeur

2.8 in

Longueur

6.1 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.5/4.9-5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

100 W

Rapport de tension

< 2.0:1

Lié au conducteur

Type de câble

RG58

Liée à l'opération

Compatibilité

Cisco MR46E

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃20dB

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Configuration

Antenna Type

Omni

Number of Leads

6

Type de connecteur

RPTNC Plug