Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-01092
Antenna Gain
13 dBi
Antenna Type
Patch
Beamwidth - Horizontal
15°
Beamwidth - Vertical
120°
Catalog Number
ATS-01092
Input Power - Max
50 W per port
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ABS
Number of Leads
6
Perte d'isolation
˃30 dB
Polarization
Horizontal
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Turbulence
134 mph (216 km/h)
Type de câble
RG402 Plen
Type de connecteur
RPSMA Plug
Type de montage
Flush Mount to Wall or Articulating Wall/Pole Mount (included)
Type de produit
Patch Antenna
UPC
662620435893
Dimensions
13.8 po x 13.8 po x 1.4 po
Hauteur
1.4 in
Largeur
13.8 in
Longueur
13.8 in
Fréquence nominale
2.4-2.485/5.15-5.85 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
50 W per port
Rapport de tension
≤1.5:1, Max 2.0
Type de câble
RG402 Plen
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃30 dB
Antenna Type
Patch
Number of Leads
6
Type de connecteur
RPSMA Plug