HUBBELL CANADA
ATS-01100 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-47-4RPSP-36), ATS-01100
Image of ATS-01100 ATS-01100 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-47-4RPSP-36), ATS-01100
Image of ATS-01100 ATS-01100 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-47-4RPSP-36), ATS-01100
Image of ATS-01100 ATS-01100 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-47-4RPSP-36), ATS-01100

ATS-01100 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-47-4RPSP-36), ATS-01100

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01100

ATS-01100 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-47-4RPSP-36). L'antenne patch bi-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi à la fois sur 2,4 et 5 GHz. Cette antenne est livrée avec notre montage affleurant intégré pour un montage en surface à travers un mur fin ou une porte d'enceinte et est également livrée avec notre kit de montage mural et sur poteau articulé. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée.

  • Antenne patch double bande optimisée pour le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
  • comprend un kit de montage encastré et un kit de montage mural/sur poteau pour des installations polyvalentes

Général

Antenna Gain

4/7 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

99°/58°

Beamwidth - Vertical

65°/40°

Catalog Number

ATS-01100

Diamètre de pôle

2 in

Input Power - Max

100 W

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Number of Leads

4

Perte d'isolation

˃20dB

Polarization

Vertical

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Turbulence

130 mph (210 km/h)

Type de câble

RG58

Type de connecteur

RPSMA Plug

Type de montage

Threaded Bolt with Nut and Articulating Wall/Pole Mount (included)

Type de produit

Patch Antenna

Type de protection

DC Grounded

UPC

662620435930

Dimensions

Diameter - Installation Hole

1 in

Diamètre de pôle

2 in

Dimensions

5.5 po x 4.7 po x 1.5 po

Hauteur

1.5 in

Largeur

4.7 in

Longueur

5.5 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.5/4.9-5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

100 W

Rapport de tension

< 2.0:1

Lié au conducteur

Type de câble

RG58

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃20dB

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

4

Type de connecteur

RPSMA Plug