Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-01102
Antenna Gain
4/7 dBi
Antenna Type
Patch
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
76°/47°
Beamwidth - Vertical
78°/40°
Catalog Number
ATS-01102
Compatibilité
Diamètre de pôle
2 in
Input Power - Max
100 W
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ASA
Number of Leads
6
Perte d'isolation
˃20dB
Polarization
Vertical
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 65 °C
Turbulence
130 mph (210 km/h)
Type de câble
RG58
Type de connecteur
N-Style Plug
Type de montage
Threaded Bolt with Nut and Articulating Wall/Pole Mount (included)
Type de produit
Patch Antenna
Type de protection
DC Grounded
UPC
662620435954
Diameter - Installation Hole
1 in
Diamètre de pôle
2 in
Dimensions
8.1 po x 7 po x 1.8 po
Hauteur
1.8 in
Largeur
7 in
Longueur
8.1 in
Fréquence nominale
2.4-2.5/4.9-5.85 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
100 W
Rapport de tension
< 2.0:1
Type de câble
RG58
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃20dB
Température fonctionnement
-40 to 65 °C
Antenna Type
Patch
Number of Leads
6
Type de connecteur
N-Style Plug
Quantité dans l'emballage
10