Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-01107
Antenna Gain
6 dBi
Antenna Type
Patch
Beamwidth - Horizontal
105°/110°
Beamwidth - Vertical
65°/55°
Catalog Number
ATS-01107
Input Power - Max
50 W per port
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ABS
Number of Leads
4
Perte d'isolation
˃30 dB
Polarization
Vertical
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Turbulence
134 mph (216 km/h)
Type de câble
RG402 Plen
Type de connecteur
DART
Type de montage
Flush Mount to Wall
Type de produit
Patch Antenna
UPC
662620435992
Dimensions
11.2 po x 4.8 po x 1.1 po
Hauteur
1.1 in
Largeur
4.8 in
Longueur
11.2 in
Fréquence nominale
2.4-2.485/5.15-5.85 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
50 W per port
Rapport de tension
< 1.5:1, Max 2.0
Type de câble
RG402 Plen
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃30 dB
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Antenna Type
Patch
Number of Leads
4
Type de connecteur
DART
Nombre d'unités sur la palette
100
Quantité dans l'emballage
10