HUBBELL CANADA
ATS-01108 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-6-4NP-36), ATS-01108
Image of ATS-01108 ATS-01108 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-6-4NP-36), ATS-01108
Image of ATS-01108 ATS-01108 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-6-4NP-36), ATS-01108
Image of ATS-01108 ATS-01108 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-6-4NP-36), ATS-01108

ATS-01108 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-6-4NP-36), ATS-01108

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01108

ATS-01108 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-6-4NP-36). L'antenne patch bi-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi à la fois sur 2,4 et 5 GHz. Cette antenne est livrée avec des trous de montage intégrés dans les coins du radôme et des fils de sortie au bas de l'antenne pour un montage mural affleurant. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée.

  • Antenne patch double bande optimisée pour le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
  • comporte des supports de montage intégrés pour une installation murale encastrée

Général

Antenna Gain

6 dBi

Antenna Type

Patch

Beamwidth - Horizontal

105°/110°

Beamwidth - Vertical

65°/55°

Catalog Number

ATS-01108

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-584
  • Cisco 1562e
  • Cisco 1562ps
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco CW9163E
  • Cisco MR76
  • Cisco MR86

Input Power - Max

50 W per port

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ABS

Number of Leads

4

Perte d'isolation

˃30 dB

Polarization

Vertical

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Turbulence

134 mph (216 km/h)

Type de câble

RG402 Plen

Type de connecteur

N-Style Plug

Type de montage

Articulating Wall/Pole Mount (included)

Type de produit

Patch Antenna

UPC

662620436005

Dimensions

Dimensions

11.1 po x 4.8 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

4.8 in

Longueur

11.1 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.485/5.15-5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

50 W per port

Rapport de tension

< 1.5:1, Max 2.0

Lié au conducteur

Type de câble

RG402 Plen

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-584
  • Cisco 1562e
  • Cisco 1562ps
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco CW9163E
  • Cisco MR76
  • Cisco MR86

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃30 dB

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

4

Type de connecteur

N-Style Plug