Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-01114
Antenna Gain
7/6 dBi
Antenna Type
Patch
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
100°/110°
Beamwidth - Vertical
59°/61°
Catalog Number
ATS-01114
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ABS
Number of Leads
6
Polarization
3 Vertical, 3 Horizontal
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 65 °C
Turbulence
134 mph (216 km/h)
Type de câble
ATS-200
Type de connecteur
RPTNC Plug
Type de montage
Flush Mount to Wall or Articulating Mount (included)
Type de produit
Patch Antenna
UPC
662620436067
Dimensions
12.6 po x 6.7 po x 1.38 po
Hauteur
1.38 in
Largeur
6.7 in
Longueur
12.6 in
Fréquence nominale
2.4-2.5/4.9-5.85 GHz
Rapport de tension
< 2.0:1
Type de câble
ATS-200
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Température fonctionnement
-40 to 65 °C
Antenna Type
Patch
Number of Leads
6
Type de connecteur
RPTNC Plug