HUBBELL CANADA
ATS-01144 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-13-8PDART-ND-36), ATS-01144
Image of ATS-01144 ATS-01144 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-13-8PDART-ND-36), ATS-01144
Image of ATS-01144 ATS-01144 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-13-8PDART-ND-36), ATS-01144

ATS-01144 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-13-8PDART-ND-36), ATS-01144

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01144

ATS-01144 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-13-8PDART-ND-36). L'antenne patch tri-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions avec un connecteur DART à 8 ports est un complément parfait à un AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément de l'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi sur 2,4, 5 et 6 GHz. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée. *Les applications d'antennes extérieures et connectorisées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en attente de la FCC pour le processus d'approbation des équipements (voir le document FCC OET Labs 6 GHz guidance.).

*Les applications d'antennes extérieures et connectiques dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour FCC en attente du processus d'approbation des équipements, voir Documentez les directives FCC OET Labs 6 GHz.

Général

Antenna Gain

9/11/11 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

30°/15°/12°

Beamwidth - Vertical

120°/110°/110°

Catalog Number

ATS-01144

Compatibilité

Cisco Catalyst 9130AXE

Input Power - Max

50W per port

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Number of Leads

1

Perte d'isolation

˃30 dB

Polarization

Vertical

Technologie

802.11ax

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Turbulence

134 mph (216 km/h)

Type de câble

ATS-100

Type de connecteur

Straight 8-Port DART

Type de montage

Flush Mount to Wall or Articulating Wall/Pole Mount (included)

Type de produit

Patch Antenna

UPC

662620436258

Dimensions

Dimensions

19 po x 19 po x 2.4 po

Hauteur

2.4 in

Largeur

19 in

Longueur

19 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

50W per port

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-100

Liée à l'opération

Compatibilité

Cisco Catalyst 9130AXE

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃30 dB

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

1

Type de connecteur

Straight 8-Port DART