HUBBELL CANADA
ATS-01147 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-477-8PDART-ND-36), ATS-01147
Image of ATS-01147 ATS-01147 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-477-8PDART-ND-36), ATS-01147
Image of ATS-01147 ATS-01147 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-477-8PDART-ND-36), ATS-01147

ATS-01147 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-477-8PDART-ND-36), ATS-01147

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01147

ATS-01147 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-477-8PDART-ND-36). L'antenne patch tri-bande intérieure/extérieure AccelTex Solutions avec un connecteur DART droit à 8 ports est un complément parfait à un AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément de l'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi sur 2,4, 5 et 6 GHz. Les applications d'antennes extérieures et connectorisées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en cours de la FCC pour le processus d'approbation des équipements (voir le document FCC OET Labs 6 GHz guidance.).

*Les applications d'antennes extérieures et connectiques dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour FCC en attente du processus d'approbation des équipements, voir Documentez les directives FCC OET Labs 6 GHz.

Général

Antenna Gain

4/7/7 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

75°/50°/45°

Beamwidth - Vertical

75°/50°/45°

Catalog Number

ATS-01147

Compatibilité

Cisco Catalyst 9130AXE

Input Power - Max

50 W per port

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ABS

Number of Leads

1

Perte d'isolation

˃30 dB

Polarization

4 Vertical, 4 Horizontal

Technologie

802.11ax

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Turbulence

134 mph (216 km/h)

Type de câble

LMR-100

Type de connecteur

Straight 8-Port DART

Type de montage

Flush Mount to Wall or Articulating Mount (included)

Type de produit

Patch Antenna

UPC

662620436289

Dimensions

Dimensions

11.8 po x 11.8 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

11.8 in

Longueur

11.8 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

50 W per port

Rapport de tension

< 1.5:1, Max 2.0

Lié au conducteur

Type de câble

LMR-100

Liée à l'opération

Compatibilité

Cisco Catalyst 9130AXE

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃30 dB

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

1

Type de connecteur

Straight 8-Port DART