HUBBELL CANADA
ATS-01153 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-6-8RPSP-36), ATS-01153
Image of ATS-01153 ATS-01153 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-6-8RPSP-36), ATS-01153
Image of ATS-01153 ATS-01153 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-6-8RPSP-36), ATS-01153

ATS-01153 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-6-8RPSP-36), ATS-01153

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01153

ATS-01153 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-6-8RPSP-36). L'antenne patch tri-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions avec huit connecteurs RPSMA est un complément parfait à un AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi sur 2,4, 5 et 6 GHz. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée. Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent une mise à jour du processus d'approbation des équipements par la FCC (voir la section III du guide OET Labs 6 GHz de la FCC).

*Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en attente par la FCC du processus d'approbation des équipements, voir la section III de Document Guide FCC OET Labs 6 GHz.

Général

Antenna Gain

6 dBi

Antenna Type

Patch

Application

High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

70°/70°/70°

Beamwidth - Vertical

70°/70°/70°

Catalog Number

ATS-01153

Input Power - Max

50 W per port

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ABS

Number of Leads

8

Perte d'isolation

˃30 dB

Polarization

Vertical

Technologie

802.11ax

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Turbulence

134 mph (216 km/h)

Type de câble

ATS-200

Type de connecteur

RPSMA Plug

Type de montage

Flush Mount to Wall

Type de produit

Patch Antenna

UPC

662620436326

Dimensions

Dimensions

11.8 po x 11.8 po x 2.3 po

Hauteur

2.3 in

Largeur

11.8 in

Longueur

11.8 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

50 W per port

Rapport de tension

≤1.5:1, Max 2.0

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-200

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃30 dB

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

8

Type de connecteur

RPSMA Plug