Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-01156
Antenna Gain
8/10/10 dBi
Antenna Type
Patch
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
65°/45°/40°
Beamwidth - Vertical
65°/45°/40°
Catalog Number
ATS-01156
Compatibilité
Cisco Catalyst 9130AXE
Input Power - Max
50W per port
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ABS
Number of Leads
1
Perte d'isolation
˃30 dB
Polarization
4 Vertical, 4 Horizontal
Technologie
802.11ax
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Turbulence
134 mph (216 km/h)
Type de câble
ATS-100
Type de connecteur
8-Port Straight DART
Type de montage
Flush Mount to Wall or use Articulating Mount (included)
Type de produit
Patch Antenna
UPC
662620436333
Dimensions
15.4 po x 15.4 po x 1.5 po
Hauteur
1.5 in
Largeur
15.4 in
Longueur
15.4 in
Fréquence nominale
2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
50W per port
Rapport de tension
< 1.5:1, Max 2.0
Type de câble
ATS-100
Compatibilité
Cisco Catalyst 9130AXE
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃30 dB
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Antenna Type
Patch
Number of Leads
1
Type de connecteur
8-Port Straight DART
Nombre d'unités sur la palette
32
Quantité dans l'emballage
8