ATS-01220 (ancien numéro de catalogue ATS-RDMM-16ft), ATS-01220
ATS-01220 (ancien numéro de catalogue ATS-RDMM-16ft), ATS-01220
Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-01220
ATS-01220 (ancien numéro de catalogue ATS-RDMM-16ft). Le support pliable à déploiement rapide d'AccelTex Solutions avec un mât de 16 pieds a été conçu pour être utilisé lors de déploiements d'événements spéciaux sur le terrain, par exemple lors de festivals ou dans des bâtiments auxiliaires. Le support pliable et le mât télescopique le rendent portable et facile à transporter, ce qui en fait une base fiable pour les déploiements de réseaux nécessitant une installation rapide. Il peut également être utilisé dans des situations d'urgence pour fournir une connectivité réseau solide là où c'est nécessaire.
Mât pliant à déploiement rapide avec mât télescopique de 16' pour une utilisation portable
Idéal pour les événements spéciaux, les situations d'urgence ou les bâtiments auxiliaires
Facile à transporter et à installer pour une connectivité réseau fiable