HUBBELL CANADA
ATS-01239 (ancien numéro de catalogue ATS-RPSMAJ-RPSMAJ), ATS-01239
Image of ATS-01239 ATS-01239 (ancien numéro de catalogue ATS-RPSMAJ-RPSMAJ), ATS-01239
Image of ATS-01239 ATS-01239 (ancien numéro de catalogue ATS-RPSMAJ-RPSMAJ), ATS-01239

ATS-01239 (ancien numéro de catalogue ATS-RPSMAJ-RPSMAJ), ATS-01239

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01239

ATS-01239 (ancien numéro de catalogue ATS-RPSMAJ-RPSMAJ). L'adaptateur de connecteur FR en ligne AccelTex permet de convertir un connecteur de style ou de genre existant pour l'accoupler facilement à un autre style ou genre. Ces adaptateurs sont conçus pour minimiser la perte d'insertion et constituent un moyen simple et efficace de changer de style ou de genre au sein d'un système FR.

  • Convertit les styles ou les genres de connecteurs RF pour une compatibilité transparente
  • minimise la perte d'insertion pour une intégration efficace du système RF

Général

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Catalog Number

ATS-01239

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-734
  • Mist AP32e
  • Mist AP43e

Connector Style 1

RPSMA Jack

Connector Style 2

RPSMA Jack

Durability

Greater than or equal to 500 Cycles

Insulation R-Value

Greater than or equql to 5000 megaohms

Material - Contact Pin

Gold Plated Brass

Matériau - corps

Gold Plated Brass

Mating

1/4-36UNS-2A

Perte d'isolation

<= 0.2dB

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-55 to 155 °C

Type d'adaptateur

Straight

Type d'isolateur

Teflon

UPC

662620436487

Dimensions

Dimensions

3.5 po x 2.5 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.5 in

Longueur

3.5 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

DC - 5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Rapport de tension

<= 1.3

Résistance diélectrique

1000 V RMS

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

IEC 60169-15

Liée à la force

Durability

Greater than or equal to 500 Cycles

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-734
  • Mist AP32e
  • Mist AP43e

Perte d'isolation

<= 0.2dB

Température fonctionnement

-55 to 155 °C

Type d'adaptateur

Straight

Configuration

Connector Style 1

RPSMA Jack

Connector Style 2

RPSMA Jack