Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-01249
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-01249
Compatibilité
Connector Style 1
RPTNC Jack
Connector Style 2
RPTNC Plug
Durability
Greater than or equal to 500 Cycles
Insulation R-Value
Greater than or equql to 5000 megaohms
Material - Contact Pin
Gold Plated Brass and Bronze
Matériau - corps
Nickel Plated Brass
Mating
7/16-28UNEF-2A and 7/16-28UNEF-2B
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-55 to 155 °C
Type d'adaptateur
90 Degree
Type d'isolateur
Teflon
UPC
662620436586
Dimensions
3.75 po x 2.5 po x 0.75 po
Hauteur
0.75 in
Largeur
2.5 in
Longueur
3.75 in
Fréquence nominale
DC - 5.85 GHz
Impédance
50 Ohms
Résistance diélectrique
1500 V RMS
Norme(s) de l'industrie
IEC 6019-17
Durability
Greater than or equal to 500 Cycles
Compatibilité
Température fonctionnement
-55 to 155 °C
Type d'adaptateur
90 Degree
Connector Style 1
RPTNC Jack
Connector Style 2
RPTNC Plug