HUBBELL CANADA
ATS-01698 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-1), ATS-01698
Image of ATS-01698 ATS-01698 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-1), ATS-01698
Image of ATS-01698 ATS-01698 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-1), ATS-01698
Image of ATS-01698 ATS-01698 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-1), ATS-01698
Image of ATS-01698 ATS-01698 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-1), ATS-01698
+3
Image of ATS-01698 ATS-01698 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-1), ATS-01698

ATS-01698 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-1), ATS-01698

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01698

ATS-01698 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-1). Le nouveau bloc-batterie d'AccelTex Solutions - The Accelerator - a été spécialement conçu pour être utilisé lors des enquêtes sur le terrain. Sa petite taille, sa conception compacte et la capacité de sa batterie permettent de nombreuses heures d'utilisation continue. Il s'agit de l'outil d'étude de site par excellence et d'un outil indispensable pour tous les ingénieurs Wi-Fi.

  • La batterie Compact Accelerator offre une puissance longue durée pour les enquêtes de site
  • essentiel pour les ingénieurs Wi-Fi menant des enquêtes approfondies

Général

Application

Carpeted Space, Energy/Facility Management, High Density, Indoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-01698

Couleur

Black

Input Power Type

12.6V DC, 2 A

POE Output

1 A (Passive PoE), Port 1: 802.3af/at Port 2: 24V DC

Technologie

802.11ac, 802.11n, 802.3af, 802.3at

Température fonctionnement

-10 to 60 °C

Temps de recharge

4 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

Li-Ion 7500 mAh 12.6V/94.5Wh

UPC

662620437033

Dimensions

Dimensions

5.3 po x 3.9 po x 1.7 po

Hauteur

1.7 in

Largeur

3.9 in

Longueur

5.3 in

Caractéristiques électriques

Input Power Type

12.6V DC, 2 A

Tension de fonctionnement

110-220 V

Tension de sortie

12 V

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-10 to 60 °C

Temps de recharge

4 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

Li-Ion 7500 mAh 12.6V/94.5Wh