HUBBELL CANADA
ATS-01759 (ancien numéro de catalogue ATS-USE-12148), ATS-01759
Image of ATS-01759 ATS-01759 (ancien numéro de catalogue ATS-USE-12148), ATS-01759
Image of ATS-01759 ATS-01759 (ancien numéro de catalogue ATS-USE-12148), ATS-01759
Image of ATS-01759 ATS-01759 (ancien numéro de catalogue ATS-USE-12148), ATS-01759
Image of ATS-01759 ATS-01759 (ancien numéro de catalogue ATS-USE-12148), ATS-01759

ATS-01759 (ancien numéro de catalogue ATS-USE-12148), ATS-01759

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01759

ATS-01759 (ancien numéro de catalogue ATS-USE-12148). Le boîtier ABS sous le siège d'AccelTex Solutions protège tout AP de classe entreprise contre les menaces environnementales et les manipulations. Conçu pour les applications d'entreprise, ce boîtier esthétique est durable pour les grandes salles intérieures et extérieures et peut être peint pour s'harmoniser avec le décor existant.

  • Le boîtier en ABS sous le siège protège les points d'accès dans les grandes salles intérieures et extérieures
  • le design pouvant être peint s'intègre au décor existant pour une apparence homogène

Général

Application

Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-01759

Compatibilité

  • Arista C-230
  • Arista C-230E
  • Arista C-330
  • Arista C-360
  • Arista C-460
  • Arista C-460E
  • Arista O-105E
  • Arista O-235
  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-504
  • Aruba/HP AP-505
  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-515
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-535
  • Aruba/HP AP-555
  • Aruba/HP AP-574
  • Aruba/HP AP-575
  • Aruba/HP AP-584
  • Aruba/HP AP-585
  • Aruba/HP AP-615
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-635
  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-655
  • Aruba/HP AP-734
  • Aruba/HP AP-735
  • Aruba/HP AP-754
  • Aruba/HP AP-755
  • Cisco Catalyst 9105AXI
  • Cisco Catalyst 9115i
  • Cisco Catalyst 9115e
  • Cisco Catalyst 9120AXI
  • Cisco Catalyst 9120AXE
  • Cisco Catalyst 9120AXP
  • Cisco Catalyst 9130AXE
  • Cisco Catalyst 9130AXI
  • Cisco Catalyst 9136i
  • Cisco CW9162
  • Cisco CW9164
  • Cisco CW9166
  • Cisco MR46
  • Cisco MR46E
  • Cisco MR56
  • Cisco MR56E
  • Cisco MR57
  • Cisco MR76
  • Cisco MR86
  • Mist AP24
  • Mist AP32
  • Mist AP33
  • Mist AP43
  • Mist AP45
  • Mist AP47
  • Mist AP47D

Cord Grip

No

Couleur

Tan

Enclosure Size

12x14x8

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Matériau

ABS

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 120 °C

Type de montage

Attach to Floor or Riser

Type de porte

Solid

Type de verrouillage

Screw Cover

UPC

662620437132

Dimensions

Dimensions

12 po x 14 po x 8 po

Hauteur

8 in

Largeur

14 in

Longueur

12 in

Certifications et conformité

Fiche technique

NEMA 4X

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Arista C-230
  • Arista C-230E
  • Arista C-330
  • Arista C-360
  • Arista C-460
  • Arista C-460E
  • Arista O-105E
  • Arista O-235
  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-504
  • Aruba/HP AP-505
  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-515
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-535
  • Aruba/HP AP-555
  • Aruba/HP AP-574
  • Aruba/HP AP-575
  • Aruba/HP AP-584
  • Aruba/HP AP-585
  • Aruba/HP AP-615
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-635
  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-655
  • Aruba/HP AP-734
  • Aruba/HP AP-735
  • Aruba/HP AP-754
  • Aruba/HP AP-755
  • Cisco Catalyst 9105AXI
  • Cisco Catalyst 9115i
  • Cisco Catalyst 9115e
  • Cisco Catalyst 9120AXI
  • Cisco Catalyst 9120AXE
  • Cisco Catalyst 9120AXP
  • Cisco Catalyst 9130AXE
  • Cisco Catalyst 9130AXI
  • Cisco Catalyst 9136i
  • Cisco CW9162
  • Cisco CW9164
  • Cisco CW9166
  • Cisco MR46
  • Cisco MR46E
  • Cisco MR56
  • Cisco MR56E
  • Cisco MR57
  • Cisco MR76
  • Cisco MR86
  • Mist AP24
  • Mist AP32
  • Mist AP33
  • Mist AP43
  • Mist AP45
  • Mist AP47
  • Mist AP47D

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Température fonctionnement

-40 to 120 °C

Configuration

Type de porte

Solid