Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-02530
Antenna Gain
7 dBi
Antenna Type
Patch
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
66°/65°
Beamwidth - Vertical
66°/62°
Catalog Number
ATS-02530
Compatibilité
Input Power - Max
50 W per port
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ABS
Number of Leads
4
Perte d'isolation
˃30 dB
Polarization
2 Vertical, 2 Horizontal
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Turbulence
134 mph (216 km/h)
Type de câble
ATS-195
Type de connecteur
N-Style Plug
Type de montage
Flush Mount to Wall or Articulating Wall/Pole Mount (included)
Type de produit
Patch Antenna
UPC
662620437514
Dimensions
12 po x 8.5 po x 1.6 po
Hauteur
1.6 in
Largeur
8.5 in
Longueur
12 in
Fréquence nominale
2.4-2.485/5.15-5.85 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
50 W per port
Rapport de tension
≤1.5:1, Max 2.0
Type de câble
ATS-195
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃30 dB
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Antenna Type
Patch
Number of Leads
4
Type de connecteur
N-Style Plug