HUBBELL CANADA
ATS-02671 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-4-4RPSP-36), ATS-02671
Image of ATS-02671 ATS-02671 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-4-4RPSP-36), ATS-02671
Image of ATS-02671 ATS-02671 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-4-4RPSP-36), ATS-02671
Image of ATS-02671 ATS-02671 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-4-4RPSP-36), ATS-02671
Image of ATS-02671 ATS-02671 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-4-4RPSP-36), ATS-02671

ATS-02671 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-4-4RPSP-36), ATS-02671

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-02671

ATS-02671 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-4-4RPSP-36). L'antenne patch bi-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi à la fois sur 2,4 et 5 GHz. Cette antenne est livrée avec notre montage affleurant intégré pour un montage en surface à travers un mur fin ou une porte d'enceinte et est également livrée avec notre kit de montage mural et sur poteau articulé. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée.

  • Optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi double bande sur 2,4 et 5 GHz
  • Comprend un kit de montage encastré intégré et un kit de montage mural/sur poteau articulé
  • Fournit une couverture RF directionnelle pour des applications polyvalentes

Général

Antenna Gain

4/4 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

90°/90°

Beamwidth - Vertical

90°/90°

Catalog Number

ATS-02671

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Number of Leads

4

Polarization

2 Vertical, 2 Horizontal

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Turbulence

130 mph (209 km/h)

Type de câble

ATS-195

Type de connecteur

RPSMA Plug

Type de montage

Threaded Center Bolt w/ Nut & Articulating Wall/Pole Mount (included)

Type de produit

Patch Antenna

UPC

662620437965

Dimensions

Dimensions

11 po x 6 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

6 in

Longueur

11 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.5/4.9-5.85 GHz

Rapport de tension

<2

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-195

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

4

Type de connecteur

RPSMA Plug

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

60

Quantité dans l'emballage

10