HUBBELL CANADA
ATS-02692 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-131212-8RPSP-36), ATS-02692
Image of ATS-02692 ATS-02692 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-131212-8RPSP-36), ATS-02692
Image of ATS-02692 ATS-02692 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-131212-8RPSP-36), ATS-02692

ATS-02692 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-131212-8RPSP-36), ATS-02692

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-02692

ATS-02692 ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-131212-8RPSP-36. L'antenne patch tri-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions avec 8 connecteurs RPSMA est un complément parfait à un AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément de l'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi sur 2,4, 5 et 6 GHz. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée. Nous appelons cette antenne la 30x30. Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent une mise à jour du processus d'approbation des équipements par la FCC (voir la section III du guide OET Labs 6 GHz de la FCC).

*Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en attente par la FCC du processus d'approbation des équipements, voir la section III de Document Guide FCC OET Labs 6 GHz.

Général

Antenna Gain

12/12/12 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

35°/30°/30°

Beamwidth - Vertical

35°/30°/30°

Catalog Number

ATS-02692

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-754

Input Power - Max

50W per port

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Number of Leads

8

Perte d'isolation

˃30 dB

Polarization

Vertical and Horizontal

Technologie

802.11ax

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Turbulence

134 mph (216 km/h)

Type de câble

ATS-195

Type de connecteur

RPSMA

Type de montage

Flush Mount to Wall or Articulating Mount

Type de produit

Patch Antenna

UPC

662620438061

Dimensions

Dimensions

19.3 po x 19.3 po x 2.4 po

Hauteur

2.4 in

Largeur

19.3 in

Longueur

19.3 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

50W per port

Rapport de tension

<2.5

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-195

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-754

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃30 dB

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

8

Type de connecteur

RPSMA