HUBBELL CANADA
ATS-02732 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-LTE-2-1TP-IC-W), ATS-02732
Image of ATS-02732 ATS-02732 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-LTE-2-1TP-IC-W), ATS-02732
Image of ATS-02732 ATS-02732 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-LTE-2-1TP-IC-W), ATS-02732

ATS-02732 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-LTE-2-1TP-IC-W), ATS-02732

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-02732

ATS-02732 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-LTE-2-1TP-IC-W). L'antenne LTE omnidirectionnelle 698-960/1710-2700 MHz d'AccelTex Solutions avec fiche TNC est spécialement conçue pour fonctionner dans la gamme de fréquences LTE. Cette antenne durable peut être articulée à 90°, ce qui la rend adaptable à son environnement et permet plus d'options de positionnement pour un effet maximal.

  • Antenne LTE omnidirectionnelle 2 dBi avec prise TNC
  • s'articule à 90° pour un positionnement adaptable dans les applications intérieures et extérieures

Général

Antenna Gain

2 dBi

Application

Outdoor LTE

Beamwidth - Horizontal

360°

Beamwidth - Vertical

90°

Catalog Number

ATS-02732

Input Power - Max

20 W

Intérieur/Extérieur

Outdoor

Material - Radome

ABS

Number of Leads

1

Polarization

Vertical

Technologie

LTE

Type de connecteur

TNC Plug

UPC

662620438245

Dimensions

Dimensions

8.6 po x 1 po x 0.5 po

Hauteur

0.5 in

Largeur

1 in

Longueur

8.6 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

698-960 / 1710-2700 MHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

20 W

Rapport de tension

<2.5

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Outdoor

Configuration

Number of Leads

1

Type de connecteur

TNC Plug