HUBBELL CANADA
ATS-02754 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-42-6NP-36), ATS-02754
Image of ATS-02754 ATS-02754 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-42-6NP-36), ATS-02754
Image of ATS-02754 ATS-02754 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-42-6NP-36), ATS-02754

ATS-02754 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-42-6NP-36), ATS-02754

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-02754

ATS-02754 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-42-6NP-36). L'antenne patch directionnelle bi-bande intérieur/extérieur 90x90 d'AccelTex Solutions est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour obtenir la couverture souhaitée dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi à la fois sur 2,4 et 5 GHz. Cette antenne est livrée avec notre montage affleurant intégré pour un montage en surface à travers un mur fin, un plafond ou une porte d'enceinte et est également livrée avec un kit de montage mural et sur poteau. Cette antenne très polyvalente convient à un large éventail d'applications intérieures et extérieures.

  • Optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi double bande sur 2,4 et 5 GHz
  • Dispose d'un design de patch directionnel 90 x 90 avec kit de montage mural/sur poteau
  • Fournit une couverture RF ciblée pour des environnements polyvalents

Général

Antenna Gain

4/2 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

90°/90°

Beamwidth - Vertical

80°/90°

Catalog Number

ATS-02754

Compatibilité

  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-574
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Mist AP63E

Diamètre de pôle

2 in

Input Power - Max

100W per port

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Number of Leads

6

Perte d'isolation

˃20dB

Polarization

3 Vertical, 3 Horizontal

Technologie

802.11ax

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Turbulence

130 mph (210 km/h)

Type de câble

ATS-195

Type de connecteur

N-Style Plug

Type de montage

Threaded Bolt w/ Nut or Articulating Wall/Pole Mount (included)

Type de produit

Patch Antenna

Type de protection

DC Grounded

UPC

662620438351

Dimensions

Diameter - Installation Hole

1 in

Diamètre de pôle

2 in

Dimensions

8.1 po x 7 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

7 in

Longueur

8.1 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.5/4.9-5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

100W per port

Rapport de tension

< 2.0:1

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-195

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-574
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Mist AP63E

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃20dB

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

6

Type de connecteur

N-Style Plug