HUBBELL CANADA
ATS-02839 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-8-8PRADART-ND-36), ATS-02839
Image of ATS-02839 ATS-02839 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-8-8PRADART-ND-36), ATS-02839
Image of ATS-02839 ATS-02839 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-8-8PRADART-ND-36), ATS-02839
Image of ATS-02839 ATS-02839 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-8-8PRADART-ND-36), ATS-02839

ATS-02839 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-8-8PRADART-ND-36), ATS-02839

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-02839

ATS-02839 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-8-8PRADART-ND-36). L'antenne patch tri-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions avec un connecteur DART 8 ports à angle droit est un complément parfait à un AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément de l'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi sur 2,4, 5 et 6 GHz. Cette antenne très polyvalente convient à un large éventail d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée. Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent une mise à jour du processus d'approbation des équipements par la FCC (voir la section III du guide OET Labs 6 GHz de la FCC).

*Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en attente par la FCC du processus d'approbation des équipements, voir la section III de Document Guide FCC OET Labs 6 GHz.

Général

Antenna Gain

8/8/8 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

115°/110°/110°

Beamwidth - Vertical

50°/25°/25°

Catalog Number

ATS-02839

Compatibilité

Cisco Catalyst 9130AXE

Input Power - Max

50W per port

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ABS

Number of Leads

1

Perte d'isolation

˃30 dB

Polarization

4 Vertical, 4 Horizontal

Technologie

802.11ax

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Turbulence

134 mph (216 km/h)

Type de câble

ATS-100

Type de connecteur

Right Angle 8-Port DART

Type de montage

Flush Mount to Wall/Ceiling or Articulating Arm (included)

Type de produit

Patch Antenna

UPC

662620438689

Dimensions

Dimensions

13 po x 13 po x 1.4 po

Hauteur

1.4 in

Largeur

13 in

Longueur

13 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

50W per port

Rapport de tension

<2.5

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-100

Liée à l'opération

Compatibilité

Cisco Catalyst 9130AXE

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃30 dB

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

1

Type de connecteur

Right Angle 8-Port DART