HUBBELL CANADA
Image of ATS-02855 ATS-02855 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-7-10MPC-36), ATS-02855
Image of ATS-02855 ATS-02855 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-7-10MPC-36), ATS-02855

ATS-02855 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-7-10MPC-36), ATS-02855

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-02855

ATS-02855 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-2456-7-10MPC-36). L'antenne patch directionnelle intérieure tri-bande à 10 éléments d'AccelTex Solutions avec 4 connecteurs MPC et 6 connecteurs MPC est compatible avec l'AP45E de Mist afin d'obtenir la couverture souhaitée dans votre intérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour fonctionner sur 2,4, 5 et 6 GHz. Cette antenne est livrée avec notre montage affleurant intégré pour un montage en surface à travers un mur fin, un plafond ou une porte d'enceinte et est également livrée avec un kit de montage mural et sur poteau. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures. Informations complémentairesL'AP45E-WW de Juniper/Mist est approuvée dans la plupart des pays. Veuillez vous adresser directement à Juniper/Mist pour vérifier les réglementations en vigueur dans votre région. (Juniper/Mist) L'AP45E-US est maintenant expédié aux États-Unis avec la bande 6 GHz désactivée au lancement. *Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en cours de la FCC pour le processus d'approbation des équipements (voir le document FCC OET Labs 6 GHz guidance).

*Les applications d'antennes extérieures et connectiques dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour FCC en attente du processus d'approbation des équipements, voir Documentez les directives FCC OET Labs 6 GHz.

Général

Antenna Gain

7/7/7 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

120°/105°/105°

Beamwidth - Vertical

75°/60°/60°

Catalog Number

ATS-02855

Intérieur/Extérieur

Indoor Only due to LPI requirements

Material - Radome

ABS

Number of Leads

10

Polarization

5 Vertical , 5 Horizontal

Technologie

802.11ax

Type de câble

RG316

Type de connecteur

4 MPC and 6 MPC

Type de montage

Flush Mount to Wall or Articulating Wall/Pole Mount (included)

Type de produit

Patch Antenna

UPC

662620438757

Dimensions

Dimensions

11.8 po x 11.8 po x 1.8 po

Hauteur

1.8 in

Largeur

11.8 in

Longueur

11.8 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz

Rapport de tension

<2.0

Lié au conducteur

Type de câble

RG316

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Indoor Only due to LPI requirements

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

10

Type de connecteur

4 MPC and 6 MPC