Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-02881
Application
High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium
Catalog Number
ATS-02881
Connector Style 1
SMA Jack
Connector Style 2
SMA Plug
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Type de câble
240
UPC
662620438894
Dimensions
7.5 po x 7.75 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
7.75 in
Longueur
7.5 in
Type de câble
240
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Connector Style 1
SMA Jack
Connector Style 2
SMA Plug