HUBBELL CANADA
ATS-03019 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-810-4NP-36-V2), ATS-03019
Image of ATS-03019 ATS-03019 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-810-4NP-36-V2), ATS-03019
Image of ATS-03019 ATS-03019 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-810-4NP-36-V2), ATS-03019
Image of ATS-03019 ATS-03019 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-810-4NP-36-V2), ATS-03019

ATS-03019 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-810-4NP-36-V2), ATS-03019

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-03019

ATS-03019 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-810-4NP-36-V2). L'antenne patch bi-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi à la fois sur 2,4 et 5 GHz. Cette antenne est livrée avec notre montage affleurant intégré pour un montage en surface à travers un mur fin ou une porte d'enceinte et est également livrée avec notre kit de montage mural et sur poteau articulé. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée.

  • Optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi double bande sur 2,4 et 5 GHz
  • Comprend un kit de montage encastré intégré et un kit de montage mural/sur poteau articulé
  • Fournit une couverture RF directionnelle pour une large gamme d'applications

Général

Antenna Gain

8/10 dBi

Antenna Type

Patch

Application

8517.71.0000

Beamwidth - Horizontal

65°/45°

Beamwidth - Vertical

65°/45°

Catalog Number

ATS-03019

Diamètre de pôle

2 in

Input Power - Max

100 W

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Number of Leads

4

Perte d'isolation

˃20dB

Polarization

2 Vertical, 2 Horizontal

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Turbulence

130 mph (210 km/h)

Type de câble

ATS-195

Type de connecteur

N-Style Plug

Type de montage

Threaded Bolt with Nut and Articulating Wall/Pole Mount (included)

Type de produit

Patch Antenna

Type de protection

DC Grounded

UPC

662620439211

Dimensions

Diameter - Installation Hole

1 in

Diamètre de pôle

2 in

Dimensions

6.3 po x 6.3 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

6.3 in

Longueur

6.3 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.5/4.9-5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

100 W

Rapport de tension

< 2.0:1

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-195

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃20dB

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

4

Type de connecteur

N-Style Plug