HUBBELL CANADA
ATS-03022 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-810-6NP-36-V2), ATS-03022
Image of ATS-03022 ATS-03022 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-810-6NP-36-V2), ATS-03022
Image of ATS-03022 ATS-03022 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-810-6NP-36-V2), ATS-03022

ATS-03022 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-810-6NP-36-V2), ATS-03022

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-03022

ATS-03022 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-810-6NP-36-V2). L'antenne de brassage Wi-Fi bi-bande intérieur/extérieur à gain élevé 6 éléments d'AccelTex Solutions avec connecteur de type N est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle à l'intérieur ou à l'extérieur de votre espace.

  • Conception double bande à 6 éléments à gain élevé pour Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
  • Fournit une couverture RF directionnelle pour les espaces intérieurs et extérieurs
  • Comprend un connecteur de type N pour une compatibilité AP de classe entreprise

Général

Antenna Gain

8/10 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

55°/45°

Beamwidth - Vertical

65°/45°

Catalog Number

ATS-03022

Diamètre de pôle

2 in

Input Power - Max

100 W

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Number of Leads

6

Perte d'isolation

˃20dB

Polarization

3 Vertical, 3 Horizontal

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Turbulence

130 mph (210 km/h)

Type de câble

ATS-195

Type de connecteur

N-Style Plug

Type de montage

Threaded Bolt with Nut and Articulating Wall/Pole Mount (included)

Type de produit

Patch Antenna

Type de protection

DC Grounded

UPC

662620439242

Dimensions

Diameter - Installation Hole

1 in

Diamètre de pôle

2 in

Dimensions

8.1 po x 7 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

7 in

Longueur

8.1 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.5/4.9-5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

100 W

Rapport de tension

< 2.0:1

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-195

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃20dB

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

6

Type de connecteur

N-Style Plug