Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-03113
Antenna Gain
6/6/6 dBi
Antenna Type
Patch
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
105°/105°/105°
Beamwidth - Vertical
85°/60°/50°
Catalog Number
ATS-03113
Input Power - Max
50 W per port
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ABS
Number of Leads
8
Perte d'isolation
˃30 dB
Polarization
Vertical
Technologie
802.11ax
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Turbulence
134 mph (216 km/h)
Type de câble
ATS-200
Type de connecteur
N-Style
Type de montage
Flush Mount to Wall or Articulating Mount (included)
Type de produit
Patch Antenna
Type de protection
None
UPC
662620439716
Dimensions
15.4 po x 15.4 po x 2.2 po
Hauteur
2.2 in
Largeur
15.4 in
Longueur
15.4 in
Fréquence nominale
2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
50 W per port
Rapport de tension
< 1.5:1, Max 2.0
Type de câble
ATS-200
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃30 dB
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Antenna Type
Patch
Number of Leads
8
Type de connecteur
N-Style