HUBBELL CANADA
ATS-03114 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-131212-8NP-36), ATS-03114
Image of ATS-03114 ATS-03114 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-131212-8NP-36), ATS-03114
Image of ATS-03114 ATS-03114 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-131212-8NP-36), ATS-03114

ATS-03114 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-131212-8NP-36), ATS-03114

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-03114

ATS-03114 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-131212-8NP-36). L'antenne patch tri-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions avec 8 connecteurs de type N est un complément parfait à un AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi sur 2,4, 5 et 6 GHz. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée. Nous appelons cette antenne la 30x30. *Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en attente de la FCC concernant le processus d'approbation des équipements (voir la section III du FCC OET Labs 6 GHz guidance.).

*Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en attente par la FCC du processus d'approbation des équipements, voir la section III de Document Guide FCC OET Labs 6 GHz.

Général

Antenna Gain

12/12/12 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

35°/30°/30°

Beamwidth - Vertical

75°/50°/45°

Catalog Number

ATS-03114

Compatibilité

Cisco IW9167E

Input Power - Max

50W per port

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Number of Leads

8

Perte d'isolation

˃30 dB

Polarization

Vertical and Horizontal

Technologie

802.11ax

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Turbulence

134 mph (216 km/h)

Type de câble

ATS-195

Type de connecteur

N-Style

Type de montage

Flush Mount to Wall or Articulating Mount (included)

Type de produit

Patch Antenna

Type de protection

None

UPC

662620439723

Dimensions

Dimensions

19.3 po x 19.3 po x 2.4 po

Hauteur

2.4 in

Largeur

19.3 in

Longueur

19.3 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

50W per port

Rapport de tension

<2.5

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-195

Liée à l'opération

Compatibilité

Cisco IW9167E

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃30 dB

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

8

Type de connecteur

N-Style

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

3