HUBBELL CANADA
Image of ATS-03115 ATS-03115 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-2456-466-8NP-36), ATS-03115
Image of ATS-03115 ATS-03115 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-2456-466-8NP-36), ATS-03115

ATS-03115 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-2456-466-8NP-36), ATS-03115

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-03115

ATS-03115 (ancien numéro de catalogue ATS-OO-2456-466-8NP-36). L'antenne omnidirectionnelle intérieure/extérieure tri-bande à 8 éléments d'AccelTex Solutions avec fiches et connecteurs N-STYLE est un complément parfait à un AP de classe entreprise pour obtenir la couverture souhaitée dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour fonctionner sur les fréquences 2,4, 5 et 6 GHz. Cette antenne est livrée avec notre montage affleurant intégré pour un montage en surface à travers un mur fin, un plafond ou une porte d'enceinte et est également livrée avec un kit de montage mural et sur poteau. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures. *Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en cours de la FCC pour le processus d'approbation des équipements (voir le document).

*Les applications d'antennes extérieures et connectiques dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour FCC en attente du processus d'approbation des équipements, voir Documentez les directives FCC OET Labs 6 GHz.

Général

Antenna Gain

4/6/6 dBi

Antenna Type

Omni

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

360°

Beamwidth - Vertical

105°/75°/75°

Catalog Number

ATS-03115

Compatibilité

Cisco IW9167E

Diamètre de pôle

2 in

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ABS

Number of Leads

8

Perte d'isolation

˃20dB

Polarization

Vertical

Technologie

802.11ax

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Turbulence

130 mph (210 km/h)

Type de câble

ATS-200

Type de connecteur

N-Style

Type de montage

Threaded Bolt with Nut and Wall/Pole Mount (included)

Type de produit

Omni Antenna

UPC

662620439730

Dimensions

Diameter - Installation Hole

1.15 in

Diamètre de pôle

2 in

Hauteur

0 in

Largeur

2.8 in

Longueur

4.7 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.48/ 5.1-5.85/ 6-7.125 GHz

Impédance

50 Ohms

Rapport de tension

< 2.0:1

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-200

Liée à l'opération

Compatibilité

Cisco IW9167E

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃20dB

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Configuration

Antenna Type

Omni

Number of Leads

8

Type de connecteur

N-Style

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

80

Quantité dans l'emballage

10