Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-03117
Antenna Gain
4/7/7 dBi
Antenna Type
Patch
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
75°/50°/45°
Beamwidth - Vertical
75°/50°/45°
Catalog Number
ATS-03117
Compatibilité
Cisco IW9167E
Input Power - Max
50 W per port
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ABS
Number of Leads
8
Perte d'isolation
˃30 dB
Polarization
4 Vertical, 4 Horizontal
Technologie
802.11ax
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Turbulence
134 mph (216 km/h)
Type de câble
ATS-195
Type de connecteur
N-Style Plug
Type de montage
Flush Mount to Wall or use Articulating Arm (included)
Type de produit
Patch Antenna
UPC
662620439754
Dimensions
11.8 po x 11.8 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
11.8 in
Longueur
11.8 in
Fréquence nominale
2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
50 W per port
Rapport de tension
≤1.5:1, Max 2.0
Type de câble
ATS-195
Compatibilité
Cisco IW9167E
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃30 dB
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Antenna Type
Patch
Number of Leads
8
Type de connecteur
N-Style Plug
Nombre d'unités sur la palette
32
Quantité dans l'emballage
8