HUBBELL CANADA
ATS-03148 (ancien numéro de catalogue ATS-COV-SLIP-992-AP45), ATS-03148
Image of ATS-03148 ATS-03148 (ancien numéro de catalogue ATS-COV-SLIP-992-AP45), ATS-03148
Image of ATS-03148 ATS-03148 (ancien numéro de catalogue ATS-COV-SLIP-992-AP45), ATS-03148
Image of ATS-03148 ATS-03148 (ancien numéro de catalogue ATS-COV-SLIP-992-AP45), ATS-03148

ATS-03148 (ancien numéro de catalogue ATS-COV-SLIP-992-AP45), ATS-03148

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-03148

ATS-03148 (ancien numéro de catalogue ATS-COV-SLIP-992-AP45). La housse AccelTex ATS-COV-SLIP-992-AP45 est un moyen innovant de protéger et de dissimuler le point d'accès d'entreprise Juniper/Mist AP45. Le couvercle en cours d'usage est facile à installer à l'aide d'attaches auto-agrippantes. Elle est disponible en plusieurs couleurs et comprend des KO pour les connecteurs d'antenne et une découpe pour le port du voyant d'état. La housse ne se contente pas de protéger le point d'accès, elle le dissimule pour préserver l'esthétique de l'environnement.

  • Découpe du port du voyant d'état
  • Découpes du port du connecteur d'antenne
  • Peut être disponible en plusieurs couleurs

Général

Application

Indoor

Catalog Number

ATS-03148

Compatibilité

  • Arista C-230
  • Arista C-330
  • Aruba/HP AP-515
  • Aruba/HP AP-535
  • Aruba/HP AP-635
  • Aruba/HP AP-735
  • Cisco Catalyst 9130AXI
  • Cisco CW9164
  • Cisco CW9166
  • Mist AP32
  • Mist AP34
  • Mist AP43
  • Mist AP45

Couleur

Black

Matériau

Plastic

UPC

662620439945

Dimensions

Dimensions

9.5 po x 9.5 po x 2.3 po

Hauteur

2.3 in

Largeur

9.5 in

Longueur

9.5 in

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Arista C-230
  • Arista C-330
  • Aruba/HP AP-515
  • Aruba/HP AP-535
  • Aruba/HP AP-635
  • Aruba/HP AP-735
  • Cisco Catalyst 9130AXI
  • Cisco CW9164
  • Cisco CW9166
  • Mist AP32
  • Mist AP34
  • Mist AP43
  • Mist AP45