HUBBELL CANADA
ATS-03411 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-14-6RPSP-36), ATS-03411
Image of ATS-03411 ATS-03411 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-14-6RPSP-36), ATS-03411
Image of ATS-03411 ATS-03411 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-14-6RPSP-36), ATS-03411

ATS-03411 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-14-6RPSP-36), ATS-03411

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-03411

ATS-03411 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-2456-14-6RPSP-36). L'antenne patch tri-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions avec 6 connecteurs RPSMA est un complément parfait à un AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément de l'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi sur 2,4, 5 et 6 GHz. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée. Nous appelons cette antenne la 20x20. *Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande des 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en attente de la FCC concernant le processus d'approbation des équipements (voir la section III du FCC OET Labs 6 GHz guidance.).

*Les applications d'antennes extérieures et connectées dans la bande 6 GHz aux États-Unis nécessitent des mises à jour en attente par la FCC du processus d'approbation des équipements, voir la section III de Document Guide FCC OET Labs 6 GHz.

Général

Antenna Gain

13/15/15 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

25°/20°/20°

Beamwidth - Vertical

25°/20°/20°

Catalog Number

ATS-03411

Compatibilité

  • Arista C-230E
  • Aruba/HP AP-518
  • Mist AP43e

Input Power - Max

50 W per port

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Number of Leads

6

Perte d'isolation

˃30 dB

Polarization

3 Vertical, 3 Horizontal

Technologie

802.11ax

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Turbulence

134 mph (216 km/h)

Type de câble

ATS-200

Type de connecteur

RPSMA

Type de montage

Flush Mount to Wall or Articulating Mount

Type de produit

Patch Antenna

Type de protection

None

UPC

662620440996

Dimensions

Dimensions

24 po x 24 po x 1.6 po

Hauteur

1.6 in

Largeur

24 in

Longueur

24 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

50 W per port

Rapport de tension

<2.5

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-200

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Arista C-230E
  • Aruba/HP AP-518
  • Mist AP43e

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃30 dB

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

6

Type de connecteur

RPSMA