Marque: Burndy
No de catalogue: CTNT50275D0
Catalog Number
CTNT50275D0
Couleur
Noir
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
50 lb
Matériau
Nylon 12
Nom de commerce
UNIRAP™
Résistance à la traction
50 / 22 lb./Kg
Série
UNIRAP™ Series
Type de produit
Nylon 12
UPC
621945469440
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
2.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
280 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.19 in
Dimension - Largeur en millimètres
4.8 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11.00 pouces
Épaisseur
0.06 in
Largeur
0.19 in
Longueur
11 in
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
50 lb
Résistance à la traction
50 / 22 lb./Kg
Quantité dans l'emballage
10000