Marque: Burndy
No de catalogue: CT110225SSBC
Catalog Number
CT110225SSBC
Couleur
Naturel
Force de rupture minimum en livres
110 lb
Force de rupture minimum en Newton
113
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
UPC
781810564929
UPC 14 Digit GTIN
00781810564929
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
2.24
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
240 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.32 in
Dimension - Largeur en millimètres
8 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9.45 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Y
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
110 lb
Force de rupture minimum en Newton
113
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
5000