Marque: Burndy
No de catalogue: CT175600Q0UG
Application
For both field and production line use
Catalog Number
CT175600Q0UG
Couleur
Noir UV
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
175
Marque des goujons
CABLE TIE
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Type
CT_UG
Type d'outil
Heavy
Type de produit
Standard Tie
UPC
781810499160
UPC 14 Digit GTIN
00781810499160
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
6
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
610 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.35 in
Dimension - Largeur en millimètres
8.9 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
24.00 pouces
Hauteur de l'emballage
1 in
Largeur
0.35 in
Largeur de l'emballage
5.4 in
Longueur
21 in
Longueur de l'emballage
29.25 in
Poids de l'emballage
0.58 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
175
Nombre d'unités sur la palette
30000
Quantité dans l'emballage
1500