Marque: Burndy
No de catalogue: CT40300SSBC
Application
For use with self-locking stainless steel barb
Catalog Number
CT40300SSBC
Couleur
Naturel
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>SS Barb Ties
Force de rupture minimum en livres
40
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Type
CT-SSB
Type de produit
Stainless Steel Barb Tie
UPC
781810564547
UPC 14 Digit GTIN
00781810564547
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
3.15
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
284 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.14 in
Dimension - Largeur en millimètres
4 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11,18 pouces
Hauteur de l'emballage
1 in
Largeur
0.14 in
Largeur de l'emballage
4.25 in
Longueur
11.18 in
Longueur de l'emballage
15 in
Poids de l'emballage
0.34 lb
Certification - cULus
Y
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
40
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
5000