HUBBELL CANADA
Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.18 IN L, .14 IN W, Résistance à la traction : 40 Lbs,Max bundle dia:3.15"., CT40300SSBC0
Image of CT40300SSBC0 Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.18 IN L, .14 IN W, Résistance à la traction : 40 Lbs,Max bundle dia:3.15"., CT40300SSBC0
Image of CT40300SSBC0 Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.18 IN L, .14 IN W, Résistance à la traction : 40 Lbs,Max bundle dia:3.15"., CT40300SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.18 IN L, .14 IN W, Résistance à la traction : 40 Lbs,Max bundle dia:3.15"., CT40300SSBC0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT40300SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.18 IN L, .14 IN W, Résistance à la traction : 40 Lbs,Max bundle dia:3.15".

  • Attache barbillon en acier inoxydable
  • Nylon 6/6, autobloquant
  • Résistance maximale et possibilité de réglage pour une polyvalence

Général

Application

For use with self-locking stainless steel barb

Catalog Number

CT40300SSBC0

Couleur

Noir

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>SS Barb Ties

Force de rupture minimum en livres

40

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Type

CT_SSB

Type de produit

Stainless Steel Barb Tie

UPC

781810564554

UPC 14 Digit GTIN

00781810564554

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

3.15

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

284 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.14 in

Dimension - Largeur en millimètres

4 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11,18 pouces

Hauteur de l'emballage

1 in

Largeur

0.14 in

Largeur de l'emballage

4.25 in

Longueur

11.18 in

Longueur de l'emballage

15.25 in

Poids de l'emballage

0.31 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

40

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

8000